RSS260-I1-D-ST
Código do item:103003606

Descrição do produto
- Codificação individual com tecnologia RFID
- Nível de codificação ELEVADO de acordo com ISO 14119
- 1 x conexão fixa M8
- possibilidade de atuação frontal e lateral
- Invólucro em termoplástico
- Simples montagem
- Proteção contra manipulação conforme a necessidade graças à tecnologia RFID
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal193842
Descrição do tipo de produtosRSS260-I1-D-ST
Número de artigo (Número de encomenda)103003606
EAN (European Article Number)4030661436425
Número eCl@ss, versão 12.027-27-46-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-24-03
Número eCl@ss, versão 9.027-27-24-03
Número ETIM, versão 7.0EC001829
Número ETIM, versão 6.0EC001829
Homologações - Instruções
CertificadosANATELcULusFCCICTÜV
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
informações geraisCodificação individual
Nível de codificação conforme EN ISO 14119Alto
Princípio ativoRFID
Banda de frequência RFID125kHz
Potência de envio RFID, máximo-6dBm
Forma construtiva do compartimentoBloco
Condição de instalação (mecânico)não nivelado
Topologia do sensor Equipamento para acionamento em série
Material do invólucroPlástico, termoplástico, auto-extinção de fogo
Área ativaPlástico, termoplástico
Tempo de reação, máximo100ms
Tempo de risco, máximo200ms
Tempo de reação do atuador, máximo100ms
Peso bruto60g
Propriedades globais - Características
Saída de diagnósticoSim
Detecção de curto-circuitoSim
Reconhecimento de curto-circuitosSim
Ligação em sérieSim
Funções de segurançaSim
Em cascataSim
Indicação integrada, estado Sim
Número de LEDs3
Número de saídas semi-condutoras com função de sinalização1
Número de pólos8
Quantidade de saídas digitais seguras 2
Classificação
Normas, regulamentosEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, atée
Categoria conforme EN ISO 138494
Valor PFH6,80 x 10⁻¹⁰/h
Valor PFD1,20 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na3
Vida útil20Ano(s)
Dados mecânicos
Plano de atuaçãoFrontallateral
Área ativalateralNa frente
FixaçãoPara a montagem dos sensores, por norma, são suficientes 20 mm. No caso de utilização das placas de montagem, recomenda-se parafusos de 25 mm de comprimento.
Versão dos parafusos de fixação2XM4
Binário de aperto para parafusos de fixação, máximo0,8Nm
Dados mecânicos - Comutação de distâncias
Distância do interruptor típica, frontal12mm
Distância do interruptor típica, lateral9mm
Distância do interruptor garantida "ON" Sao, frente10mm
Distância do interruptor garantida "OFF" Sar, frente18mm
Distância do interruptor garantida "ON" Sao, lateralmente6mm
Distância do interruptor garantida "OFF" Sar, lateralmente15mm
Nota (Sao)As indicações da distância do interruptor garantida Sao referem-se a uma gama de temperaturas de −10 °C ... +60 °C. Com uma gama de temperaturas de −28 °C ... +65 °C, S diminuiao em 2 mm.
Nota (distância do interruptor)Desnível axial, sensor de segurança e o atuador toleram um deslocamento horizontal e vertical entre si. O deslocamento possível depende da distância das superfícies ativas do sensor e do atuador. Dentro da gama de tolerância o sensor está ativo.Todas as distâncias de comutação em conformidade com a norma EN IEC 60947-5-3
Histerese máxima (distância da chave) 2mm
Precisão de reposicionamento R 0,5mm
OrientaçãoDesalinhamento lateral: A longa superfície lateral permite um desnível de altura (x) máx. entre sensor e atuador de 8 mm (p. ex., tolerância de montagem ou devido ao afundamento da porta de proteção). O desalinhamento transversal (y) máx. é de ± 18 mm (ve
Dados mecânicos - dimensões
Nota (comprimento da cadeia de sensores)O comprimento e a secção do cabo alteram a queda de tensão em função da corrente de saída
Nota (ligação em série)Número ilimitado de dispositivos, respeitar a proteção externa do condutor, máx. 31 dispositivos com diagnóstico serial SD
Conexão, conectorConector M8, 8 polos
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor29,5mm
Largura de sensor39,2mm
Altura do sensor18mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65IP67
Temperatura ambiente -28 ... +65 °C
Temperatura para armazenar e transportar-28 ... +85 °C
Máxima umidade relativa93%
Orientação (humidade relativa)não condensadosem gelo
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 … 55 Hz, amplitude 1 mm
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Altura de instalação permitida sobre NN, máximo2.000m
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão32 VDC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima0,8kV
Categoria de sobre-tensãoIII
Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 01003
Dados elétricos
Tensão de operação24 VDC -15 % / +10 %
Corrente mínima de operação0,5mA
Corrente de circuito aberto I0, típico35mA
Medição da tensão de operação24VDC
Corrente operacional nominal600mA
Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}100A
Dados elétricos, máximo2A
Atraso na operação, máximo2.000ms
Frequência de comutação, máximo1Hz
Dados elétricos - Entradas digitais seguras
Designação, entradas de segurançaX1 und X2
Potência de consumo das entradas de segurança5mA
Duração do impulso de teste, máximo1ms
Intervalo do impulso de teste, mínimo100ms
Classificação ZVEI CB24I, descidaC1
Classificação ZVEI CB24I, fonteC1C2C3
Dados elétricos - Saída de segurança
Designação, saídas de segurançaY1 e Y2
Corrente operacional nominal (Saídas de segurança)250mA
Corrente máxima de saída na Saída Segura0,25A
VersãoÀ prova de curto-circuito, tipo p
Queda de tensão Ud, máximo1V
Corrente residual0,5mA
Tensão, categoria de aplicação DC-1224VDC
Potência, categoria de aplicação DC-120,25A
Tensão, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-130,25A
Intervalo do impulso de teste, típico1.000ms
Duração do impulso de teste, máximo1ms
Classificação ZVEI CB24I, fonteC2
Classificação ZVEI CB24I, descidaC1C2
Dados elétricos - saída diagnóstico
Designação, saídas de diagnósticoOUT
Corrente operacional nominal (aplicação do diagnóstico)50mA
Queda de tensão Ud, máximo2V
Tensão, categoria de aplicação DC-1224VDC
Potência, categoria de aplicação DC-120,05A
Tensão, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-130,05A
Dados elétricos - Compatibilidade eletromagnética (EMV)
Radiação de interferênciaIEC 61000-6-4
Indicação de Estado
Orientação (LED indicador do estado) LED amarelo: Estado operacionalLED verde: Tensão de alimentaçãoLED vermelho: Falha
Descrição dos pinos
PIN 1A1 Ue: branco
PIN 2X1 entrada de segurança 1: marrom
PIN 3A2 GND: verde
PIN 4Y1 saída de segurança 1: amarelo
PIN 5OUT Saída para diagnóstico OUT Cinza
PIN 6X2 entrada de segurança 2: rosa
PIN 7Y2 saída de segurança 2: azul
PIN 8IN sem função: vermelho
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO atuador não está incluído no fornecimento.
Acessórios
Recomendação (Atuador)RST-U-2RST16-1RST260-1
Recomendação dispositivo interruptor de segurançaPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 12/10/2026, 21:45