RSS32S3
Código do item:101195367
Arquivo

Descrição do produto
- Seletor de chave para autorização de operação
- com ou sem retentor
- 2 ou 3 posições
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosRSS32S3
Número de artigo (Número de encomenda)101195367
EAN (European Article Number)4030661487182
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-13
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-13
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-13
Número ETIM, versão 7.0EC001829
Número ETIM, versão 6.0EC001829
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersãoComutadora com chave yale - elemento frontal para montagem
FormatoRedondo
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
Tipo de selagemMembranaVedaçõesVedante
Material do tambor da fechaduraAço
Material do anel frontalAlumínio
Cor do tambor da fechaduraPrata
Cor do anel frontalPrata
Peso bruto100g
Propriedades globais - Características
Montagem elemento frontalSim
Flange de fixaçãoSim
Retenção Sim
Isolação total Sim
Número de pino atuador2
Número de chave de posição3
Dados mecânicos
DesbloqueioDestravamento por rotação
Posição de retirada da chavePosição II
Posição com retençãodireitaesquerda
Resistência mecânica, dispositivos de comando300.000comutações
Ângulo de comutação da esquerda90°
Ângulo, Ângulo de comutação da esquerda à direita90°
Força de acionamento0,2N
FixaçãoFlange de montagem EFM
Binário de aperto do parafuso0,6Nm
Segredo da chaveEKM30
Dados mecânicos - dimensões
Diâmetro total39,5mm
Cor do anel frontal39,5mm
Diâmetro do tambor da fechadura22mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Altura com chave inserida58mm
Espessura do frontal do painel, mínima1mm
Espessura do frontal do painel, máxima6mm
Espaçamento50 x 60mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente +0 ... +75 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:5 g
Resistência a impactos<50 g (EN 60068-2-27)
Dados elétricos
Frequência de comutação do dispositivo de controlo, máximo1.000/h
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento2 chaves
Orientação
Orientação (geral)Invólucro especial sob pedido
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 04/11/2026, 23:01