RSST32S1
Código do item:101195379

Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosRSST32S1
Número de artigo (Número de encomenda)101195379
EAN (European Article Number)4030661487205
Número eCl@ss, versão 12.027-27-46-01
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-13
Número eCl@ss, versão 9.027-27-24-03
Número ETIM, versão 7.0EC001829
Número ETIM, versão 6.0EC001829
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
VersãoComutadora com chave yale - elemento frontal para montagem
FormatoRedondo
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
Tipo de selagemMembranaVedaçõesVedante
Material do tambor da fechaduraAço
Material do anel frontalAlumínio
Cor do tambor da fechaduraPrata
Cor do anel frontalPrata
Peso bruto125g
Propriedades globais - Características
Montagem elemento frontalSim
Possível sondar Sim
Retenção Sim
Isolação total Sim
Número de pino atuador2
Número de chave de posição3
Dados mecânicos
DesbloqueioDestravamento por rotação
Posição de retirada da chavePosição I
Posição com retençãoesquerda
Posição de toquedireita
Mínima resistência mecânica300.000comutações
Ângulo de comutação da esquerda55°
Ângulo, Ângulo de comutação da esquerda à direita35°
FixaçãoFlange de montagem EFM
Binário de aperto do parafuso0,6Nm
Dados mecânicos - dimensões
Diâmetro total39,5mm
Cor do anel frontal39,5mm
Diâmetro do tambor da fechadura22mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Altura com chave inserida58mm
Espessura do frontal do painel, mínima1mm
Espessura do frontal do painel, máxima6mm
Espaçamento50 x 60mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente +0 ... +75 °C
Resistência a impactos30 g / 18 ms
Dados elétricos
Frequência de comutação do dispositivo de controlo, máximo1.000/h
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento2 chaves
Orientação
Orientação (geral)Invólucro especial sob pedido
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 14/10/2026, 04:21