RST 36-1-AD03
Código do item:103001554

Descrição do produto
- Atuação pelo lado frontal
- Montagem simples, flexível e ajustável
- interface AS
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosRST 36-1-AD03
Número de artigo (Número de encomenda)103001554
EAN (European Article Number)4030661426433
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 11.027-27-24-04
Número eCl@ss, versão 9.027-27-24-04
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Informações adicionais, dados para encomendaNota: O sensor e o atuador devem ser pedidos em separado.
Propriedades globais
Material do atuadorPlástico
Peso bruto55g
Dados mecânicos
Área ativaFrontal
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do atuador22mm
Largura do atuador91mm
Altura do atuador25mm
Acessórios
Informação do produtoRSS 36 ASRSS260 AS
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 18/07/2026, 17:56