RST 36-1-R
Código do item:101213821

Descrição do produto
- Atuação pelo lado frontal
- Com ímã de retenção
- Montagem simples, flexível e ajustável
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal193315
Descrição do tipo de produtosRST 36-1-R
Número de artigo (Número de encomenda)101213821
EAN (European Article Number)4030661405292
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 11.027-27-24-04
Número eCl@ss, versão 9.027-27-24-04
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Informações adicionais, dados para encomendaNota: O sensor e o atuador devem ser pedidos em separado.
Propriedades globais
Material do atuadorPlástico
Peso bruto80g
Propriedades globais - Características
Ímã de encaixeSim
Dados mecânicos
Área ativalateral
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do atuador22mm
Largura do atuador91mm
Altura do atuador25mm
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 16/08/2026, 22:02