RST16-1-AD15
Código do item:103038311

Descrição do produto
- Atuação frontal a partir da direção de montagem
- Formato compacto
- Fixação 2 x M5
- interface AS
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosRST16-1-AD15
Número de artigo (Número de encomenda)103038311
EAN (European Article Number)4030661545264
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 11.027-27-24-04
Número eCl@ss, versão 9.027-27-24-04
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Informações adicionais, dados para encomendaNota: O sensor e o atuador devem ser pedidos em separado.
Propriedades globais
Material do atuadorPlástico
Peso bruto9g
Dados mecânicos
Área ativaFrontal
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do atuador16mm
Largura do atuador60mm
Altura do atuador6,8mm
Dados elétricos, interface AS especificação
OrientaçãoOs atuadores AD01-AD15 só podem ser combinados com sensores ASi.
Acessórios
Informação do produtoRSS 36 ASRSS260 AS
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 25/07/2026, 05:36