RST16-1-R
Código do item:103004337

Descrição do produto
- Atuação frontal a partir da direção de montagem
- Formato compacto
- Com ímã de retenção
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal11930229
Descrição do tipo de produtosRST16-1-R
Número de artigo (Número de encomenda)103004337
EAN (European Article Number)4030661443171
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-06
Número eCl@ss, versão 11.027-27-24-04
Número eCl@ss, versão 9.027-27-24-04
Número ETIM, versão 7.0EC001487
Número ETIM, versão 6.0EC001487
Informações adicionais, dados para encomendaNota: O sensor e o atuador devem ser pedidos em separado.
Propriedades globais
Material do atuadorPlástico, aço inoxidável
Peso bruto25g
Propriedades globais - Características
Ímã de encaixeSim
Dados mecânicos
Área ativaFrontal
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do atuador24mm
Largura do atuador61mm
Altura do atuador9mm
Acessórios
Informação do produtoRSS16-R
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 17/09/2026, 15:54