RWSE10K.1
Código do item:101195864

Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosRWSE10K.1
Número de artigo (Número de encomenda)101195864
EAN (European Article Number)4030661601335
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-13
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-13
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-13
Número ETIM, versão 7.0EC000222
Número ETIM, versão 6.0EC000222
Propriedades globais
VersãoAlternar
FormatoRedondo
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
AlternarLongo
Tipo de selagemMembranaVedante
Material dos acionadoresPlástico
Material do anel frontalAlumínio
Cor do anel frontalPrata
Cor do knobcinza
Peso bruto240g
Propriedades globais - Características
Montagem elemento frontalSim
Retenção Sim
Isolação total Sim
Número de chave de posição10
Dados mecânicos
ângulo de comutação 30°
Fixaçãoflange de montagem
Binário de aperto do parafuso0,6Nm
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorLigação por parafuso M20 x 1.5
Dados mecânicos - dimensões
Altura32mm
Profundidade de montagem87,5mm
Cor do anel frontal39,5mm
Comprimento da manopla34mm
Diâmetro da manopla54mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Espessura do frontal do painel, mínima1mm
Espessura do frontal do painel, máxima6mm
Espaçamento50 x 50mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente +0 ... +80 °C
Resistência a impactos30 g / 18 ms
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão690 V
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico20A
Capacidade de comutação, AC-35.500W
Capacidade de comutação, AC-237.500W
Frequência de comutação do dispositivo de controlo, máximo1.000/h
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 28/09/2026, 01:38