RWTS32.1
Código do item:101195596

Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosRWTS32.1
Número de artigo (Número de encomenda)101195596
EAN (European Article Number)4030661601427
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-13
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-13
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-13
Número ETIM, versão 7.0EC000222
Número ETIM, versão 6.0EC000222
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Versãoselector switch
FormatoRedondo
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
AlternarLongo
Tipo de selagemMembranaVedaçõesVedante
Material do anel frontalAlumínio
Material dos alternarABS
Cor do anel frontalPrata
Cor do knobPreto
Peso bruto50g
Propriedades globais - Características
Montagem elemento frontalSim
Flange de fixaçãoSim
Possível sondar Sim
Retenção Sim
Isolação total Sim
Número de pino atuador2
Número de chave de posição3
Dados mecânicos
Desbloqueiodireita: sem retorno giratórioesquerda: sem retorno giratório
Posição com retençãodireita
Posição de toqueesquerda
Resistência mecânica, dispositivos de comando300.000comutações
Ângulo de comutação da esquerda35°
Ângulo, Ângulo de comutação da esquerda à direita55°
FixaçãoFlange de montagem EFM
Binário de aperto do parafuso0,6Nm
Força de acionamento típica do interrutor seletor0,2N
Dados mecânicos - dimensões
Diâmetro total39,5mm
Cor do anel frontal39,5mm
Comprimento da manopla34mm
Diâmetro da manopla30mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Espessura do frontal do painel, mínima1mm
Espessura do frontal do painel, máxima6mm
Espaçamento50 x 60mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente +0 ... +75 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:5 g
Resistência a impactos<50 g (EN 60068-2-27)
Dados elétricos
Frequência de comutação do dispositivo de controlo, máximo1.000/h
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 08/11/2026, 15:22