S-K8+1P-M23-S-G-X-X-X-X-X-4 (CRIMP)
Código do item:101209994

Descrição do produto
- com ligação curta
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal11930533
Descrição do tipo de produtosS-K8+1P-M23-S-G-X-X-X-X-X-4 (CRIMP)
Número de artigo (Número de encomenda)101209994
EAN (European Article Number)4030661385198
Número eCl@ss, versão 12.027-06-03-11
Número eCl@ss, versão 11.027-06-03-11
Número eCl@ss, versão 9.027-06-03-11
Número ETIM, versão 7.0EC001855
Número ETIM, versão 6.0EC001855
Propriedades globais
Versãoreto
Material do invólucroFilme metálico
Cor dos invólucrosCromado
Peso bruto77g
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorencurtar ligação
Seção do cabo/fio0,75mm²
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Dados elétricos
Medição da tensão de operação300VAC
Corrente operacional nominal8.000mA
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 21/07/2026, 13:58