S100-PR
Código do item:103040805

Descrição do produto
- Construção miniatura compacta
- Solução econômica
- Fonte de luz LED bem visível
- integrado
- Versão do sensor à prova de manipulação
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosS100-PR
Número de artigo (Número de encomenda)103040805
EAN (European Article Number)4030661555638
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-92
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-92
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-92
Número ETIM, versão 7.0EC002594
Número ETIM, versão 6.0EC002594
Propriedades globais
Material do invólucroPlástico
Peso bruto8g
Dados mecânicos
Longo alcance mínimo10mm
Longo alcance máximo,6.000mm
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorConector M8, 4 polos
Dados mecânicos - dimensões
Largura de sensor12mm
Altura do sensor20mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento1x Barreira de luz de reflexão
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 26/10/2026, 05:32