SD-I-U-DN
Código do item:101209432

Descrição do produto
- Gateway universal para as ligações em série dos sinais de diagnóstico dos equipamentos de segurança
com interface SD integrada. - Largos volumes de dados de diagnóstico e status dos equipamentos SD são transmitidos ao sistema de controle através do interface de bus de campo.
- Ligação em serie de no max. 31 linhas de diagnóstico dos interruptores
- Possibilidade de ligação em serie de diferentes equipamentos
- Reduzidos esforços de ligação e custos como resultado de uma ligação em serie dos canais de segurança e dos cabos de diagnóstico.
- Endereçamento automático do interruptor de segurança na interface SD
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosSD-I-U-DN
Número de artigo (Número de encomenda)101209432
EAN (European Article Number)4030661448886
Número eCl@ss, versão 12.027-23-02-06
Número eCl@ss, versão 11.027-23-02-06
Número eCl@ss, versão 9.027-23-02-08
Número ETIM, versão 7.0EC001099
Número ETIM, versão 6.0EC001099
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Peso bruto200g
Propriedades globais - Características
Indicação integrada, estado Sim
Número de LEDs1
Dados mecânicos
FixaçãoFixação rápida para perfil normalizado segundo a DIN EN 60715
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorBornes com mola de fixação
Dados mecânicos - dimensões
Largura50mm
Altura100mm
Profundidade80mm
Ambiente
Tipo de proteção do invólucroIP20
Temperatura ambiente +0 ... +55 °C
Temperatura para armazenar e transportar-25 ... +75 °C
Mínima umidade relativa30%
Máxima umidade relativa85%
Orientação (humidade relativa)não condensado
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 ... 57 Hz, amplitude 0.35 mm57 ... 150 Hz, com 5 g
Resistência a impactos10 g
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão32 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima0,5kV
Categoria de sobre-tensãoII
Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 01102
Dados elétricos
Tensão de operação24 VDC -15 % / +20 % (fonte de alimentação PELV)
Medição da tensão de operação24VDC
Corrente operacional nominal500mA
Dados elétricos - protocolos de comunicação
Protocolo do bus de campoDeviceNet
Dados elétricos - Compatibilidade eletromagnética (EMV)
Compatibilidade eletromagnéticaEN 61000-4-2EN 61000-4-4EN 61000-4-5
Radiação de interferênciaIEC 61000-6-4 (2002)
Imunidade a interferência EN 61000-4-3EN 61000-4-6
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação)Dispositivo de segurançaSensor de segurança
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 22/11/2026, 15:05