SD-Y-POWER VA
Código do item:103009362

Descrição do produto
- Acessórios para ligação em serie com diagnóstico serie
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosSD-Y-POWER VA
Número de artigo (Número de encomenda)103009362
EAN (European Article Number)4030661469423
Número eCl@ss, versão 12.027-44-01-06
Número eCl@ss, versão 11.027-44-01-06
Número eCl@ss, versão 9.027-44-01-06
Número ETIM, versão 7.0EC002925
Número ETIM, versão 6.0EC002925
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Versãoadaptador Y
Ligação por mola (eletricamente)1 x conector, 4 polos1 x conector, 8 polos1 x conector, 8 polos
Peso bruto48g
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento54,5mm
Largura38mm
Altura20mm
Diâmetro da rosca ISOM12
Ambiente
Temperatura ambiente -25 ... +75 °C
Dados elétricos
Medição da tensão de operação30VDC
Corrente operacional nominal4.000mA
Acessórios
Informação do produtoSolenoide de segurança e sensores
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 12/08/2026, 00:26