SDG01.3330
Código do item:101016697

Descrição do produto
- Cabeçote posicionado para a frente
- Invólucro metálico
- 50 mm x 152 mm x 43 mm
- Longa durabilidade
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal136420
Descrição do tipo de produtosSDG01.3330
Número de artigo (Número de encomenda)101016697
EAN (European Article Number)4030661611570
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-02
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-02
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-02
Número ETIM, versão 7.0EC002592
Número ETIM, versão 6.0EC002592
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoO atuador não está incluído no fornecimento.
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções BG-GS-ET-15EN IEC 60947-5-1EN ISO 14119
Material do invólucroAlumínio
Material do revestimento do compartimentoPintura de fábrica
Peso bruto425g
Propriedades globais - Características
Número de contatos de segurança3
Classificação
Normas, regulamentosEN ISO 13849-1
Vida útil20Ano(s)
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC)2.000.000comutações
B10D contato normalmente aberto (NA)1.000.000comutações
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica1.000.000comutações
Percurso de abertura, obrigatório14mm
Força de abertura obrigatória, mínimo 5N
Orientação (força de abertura obrigatória)por contacto normalmente fechado
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção mínima dos cabos de conexão, 0,5 mm²
Secção máxima dos cabos de conexão, 2,5 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor43mm
Largura de sensor50mm
Altura do sensor152mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -25 ... +70 °C
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão400 V
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima2,5kV
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-158A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-135A
Elemento de comutaçãoNormalmente fechado (NF)
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Material dos contatos, elétricoPrata
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 11/11/2026, 23:23