SE-G 8406 SET DE ADESIVOS SE-P40, SE-T40,
Código do item:101175392

Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal19369405
Descrição do tipo de produtosSE-G 8406 SET DE ADESIVOS SE-P40, SE-T40,
Número de artigo (Número de encomenda)101175392
EAN (European Article Number)4030661305226
Número eCl@ss, versão 12.023-33-01-05
Número eCl@ss, versão 11.023-33-01-05
Número eCl@ss, versão 9.023-33-01-05
Número ETIM, versão 7.0EC000529
Número ETIM, versão 6.0EC000529
Propriedades globais
Peso bruto20g
Orientação
Orientação (geral)Para colagem das tampas SE-T40 / SE-T70 ao perfil de borracha
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 21/07/2026, 00:19