SE-J2 M16
Código do item:101188728

Descrição do produto
- Invólucro de plástico
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosSE-J2 M16
Número de artigo (Número de encomenda)101188728
EAN (European Article Number)4030661344737
Número eCl@ss, versão 12.027-27-34-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-34-01
Número eCl@ss, versão 9.027-27-34-01
Número ETIM, versão 7.0EC002887
Número ETIM, versão 6.0EC002887
Propriedades globais
Material do invólucroPolicarbonato
Cor dos invólucroscinza
Peso bruto70g
Dados mecânicos - dimensões
Cabo guia2 x M16 x 1,5
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento50mm
Largura50mm
Altura35mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 27/09/2026, 02:32