SE-P40-NBR 10000 PERFIL DE BORRACHA EMBALADO 10M
Código do item:101174456

Descrição do produto
- Sujeira e umidade encontrados no perfil podem ser compensados até um determinado limite
- Insensível contra influências ambientais
- aprox. 40 mm de altura
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosSE-P40-NBR 10000 PERFIL DE BORRACHA EMBALADO 10M
Número de artigo (Número de encomenda)101174456
EAN (European Article Number)4030661303758
Número eCl@ss, versão 12.027-27-34-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-34-01
Número eCl@ss, versão 9.027-27-34-01
Número ETIM, versão 7.0EC002887
Número ETIM, versão 6.0EC002887
Informações adicionais, dados para encomendaExemplo:
Perfil de borracha, SE-P40-1250
Perfil de alumínio, SE-AL 10-1250
Transmissor/ receptor SE-SET
Módulos de segurança, SE-304 C
Opcional:
Capas SE-T40; Cola SE-G8406
Outros acessóriosUm sistema de batentes de segurança é montado a partir de componentes individuais. Há necessidade de encomendar os componentes separadamente.
Perfil de borracha, SE-P40-1250
Perfil de alumínio, SE-AL 10-1250
Transmissor/ receptor SE-SET
Módulos de segurança, SE-304 C
Opcional:
Capas SE-T40; Cola SE-G8406
Outros acessóriosUm sistema de batentes de segurança é montado a partir de componentes individuais. Há necessidade de encomendar os componentes separadamente.
Homologações - Instruções
CertificadosTÜV
Propriedades globais
Instruções EN ISO 13850
Material do perfil de borrachaNBR Perbunan®
Peso bruto3.430g
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica20.000.000comutações
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento10.000mm
Largura25mm
Largura mínima400mm
Largura máxima10.000mm
Altura aproximada38mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Orientação
Orientação (geral)Nas extremidades do batente de segurança com aprox. 60 mm (SE 40) ou 50 mm (SE 70), a proteção dos dedos não é garantida. No instante que acionar esta área, o transmissor/receptor é pressionado para a seção de perfil interior e o sinal de comutação é libe
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 21/07/2026, 14:03