SEK103
Código do item:101009594

Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal194858
Descrição do tipo de produtosSEK103
Número de artigo (Número de encomenda)101009594
EAN (European Article Number)4030661612584
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-01
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-01
Número ETIM, versão 7.0EC000030
Número ETIM, versão 6.0EC000030
Homologações - Instruções
CertificadosCCCcURus
Propriedades globais
Instruções DIN VDE 0660-200EN 50047EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Stress climático:IEC 60068-2-30
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
Material do invólucroPoliamida PA 66 GV, autoextinguível, dificilmente inflamável
Peso bruto69g
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados1
Número de normalmente abertos1
Classificação - saídas de segurança
B10D Contato normalmente fechado (NC)20.000.000comutações
B10D contato normalmente aberto (NA)1.000.000comutações
Orientação (B10D contacto normalmente aberto (NO))com 10 % Ie e carga óhmica de contato
valor B10D, Contato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NC/NO)20.000.000comutações
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica30.000.000comutações
Força de acionamento10N
Percurso de abertura, obrigatório2mm
Orientação (Duração do impacto)Duração do impacto com uma velocidade de atuação a partir de 100 mm/s
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorConector tipo plug-in flat - 6.35 x 0.8 mm
Ambiente
Temperatura ambiente -40 ... +80 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 … 200 Hz, com 15 g
Resistência a impactos30 g / 18 ms
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima2,5kV
Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 01003
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Medição da tensão de operação400VAC
Categoria de aplicação AC-158A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-135A
Adequado para baixas tensões≥ 24 VDC / ≥ 10 mA
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Duração do impacto, máximo5ms
Frequência de comutação 3.600/h
Material dos contatos, elétricorevestimento de ouro e prata
Dados elétricos - Contactos
Tensão, categoria de aplicação AC-15250VAC
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 09/11/2026, 08:36