Este site utiliza cookies. Mais informações sobre os cookies utilizados podem ser encontradas em nossa declaração de proteção de dados. Ao clicar no botão 'Aceitar todos', você concorda com o uso de todos os cookies. Ao clicar no botão 'Aceitar todos', você concorda com o uso de todos os cookies. Ao clicar no botão 'Aceitar selecionados', você concorda apenas com o uso dos cookies para as finalidades que você selecionou.
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
  1. Produtos de automação
  2. Sensor magnético (pente)

Sensor magnético (pente)

SSB-R

SSB-R

  • •Faixa magnética da caixa de sensores
  • •4 faixas, 2 opcionais para posicionamento de precisão
  • •faixas de posicionamento de precisão opcionais com indicação de pré-aviso
  • •Memória de sinal livre de manutenção e comutação em caso de falha de tensão
  • •Grande angular de visualização de faixa LED
Ir para a categoria
BN 12

BN 12

  • •Atuação sem contato fisico
  • •Longa durabilidade
  • •Invólucro metálico
  • •Distância de comutação até 60 mm, dependendo do ímã de acionamento ou do modelo
  • •Forma de construção Ø 10,7 mm
  • •com fixação central
  • •com cabo confeccionado
Ir para a categoria
BN 20

BN 20

  • •Atuação sem contato fisico
  • •Longa durabilidade
  • •104 mm x 52 mm x 47 mm
  • •Invólucro de alumínio
  • •Distância de comutação até 50 mm, dependendo do ímã de acionamento ou do modelo
  • •Conexão por parafuso
  • •Alta resistência a vibrações
Ir para a categoria
BN 31/310

BN 31/310

  • •Atuação sem contato fisico
  • •1 contato "Reed"
  • •Atuação pelo lado frontal
  • •Formato compacto
  • •Superfície e direção de atuação identificados por símbolo de comutação
  • •88 mm x 25 mm x 13 mm
  • •Invólucro em termoplástico
  • •Distância de comutação até 60 mm, dependendo do ímã de acionamento ou do modelo
Ir para a categoria
BN 32

BN 32

  • •Atuação sem contato fisico
  • •1 contato "Reed"
  • •Longa durabilidade
  • •Superfície e direção de atuação identificados por símbolo de comutação
  • •85 mm x 26 mm x 24 mm
  • •Invólucro em termoplástico
  • •Distância de comutação até 55 mm, dependendo do ímã de acionamento ou do modelo
  • •Conector de encaixe rápido
Ir para a categoria
BN 65

BN 65

  • •Atuação sem contato fisico
  • •Longa durabilidade
  • •Superfície e direção de atuação identificados por símbolo de comutação
  • •Formato Ø 13 mm
  • •Invólucro em termoplástico
  • •Distância de comutação até 60 mm, dependendo do ímã de acionamento ou do modelo
  • •com fixação central
Ir para a categoria
BN 75

BN 75

  • •Atuação sem contato fisico
  • •1 contato "Reed"
  • •Longa durabilidade
  • •80 mm x 99,5 mm x 55 mm
  • •Interruptor de boia (flutuante)
  • •Invólucro em termoplástico
  • •Pode ser fornecido com conector e cabo de ligação
Ir para a categoria
BN 80

BN 80

  • •Atuação sem contato fisico
  • •1 contato "Reed"
  • •Longa durabilidade
  • •Formato compacto
  • •Distância de comutação até 60 mm, dependendo do ímã de acionamento ou do modelo
  • •44 mm x 13 mm x 9 mm
  • •Invólucro em termoplástico
  • •Superfície de atuação identificada por saliência
Ir para a categoria
BN 85

BN 85

  • •Atuação sem contato fisico
  • •1 contato "Reed"
  • •Longa durabilidade
  • •Distância de comutação até 40 mm, dependendo do ímã de acionamento ou do modelo
  • •40 mm x 35 mm x 16,5 mm
  • •Invólucro em termoplástico
  • •Contacto tipo “Reed” encaixável, montagem local
Ir para a categoria
BN 85-5

BN 85-5

  • •Atuação sem contato fisico
  • •Longa durabilidade
  • •LED indicador de estado
  • •plug
  • •Invólucro em termoplástico
  • •Contacto tipo “Reed” encaixável, montagem local
Ir para a categoria
BN 120

BN 120

  • •Atuação sem contato fisico
  • •Longa durabilidade
  • •Invólucro em termoplástico
  • •Distância de comutação até 60 mm, dependendo do ímã de acionamento ou do modelo
  • •Forma de construção Ø 10,7 mm
  • •com fixação central
  • •com cabo confeccionado
Ir para a categoria
BN 325

BN 325

  • •Atuação sem contato fisico
  • •1 contato "Reed"
  • •Longa durabilidade
  • •Superfície e direção de atuação identificados por símbolo de comutação
  • •85 mm x 26 mm x 24 mm
  • •Invólucro em termoplástico
  • •Conector de encaixe rápido
Ir para a categoria
BN 650

BN 650

  • •Atuação sem contato fisico
  • •Longa durabilidade
  • •Formato Ø 13 mm
  • •Invólucro em termoplástico
  • •Distância de comutação até 60 mm, dependendo do ímã de acionamento ou do modelo
  • •com fixação central
Ir para a categoria
Atuador

Atuador

Ir para a categoria