1. Interruptores de segurança
  2. Sensores de segurança

Sensores de segurança

RSS260 AS

RSS260 AS

  • •Sensor de segurança ,
  • •Invólucro em termoplástico
  • •Codificação universal, repetitiva ou codificação individual graças à tecnologia RFID
  • •Variantes I com nível de codificação ELEVADO conforme a ISO 14119
  • •Formato pequeno
  • •Tipo de proteção IP65 / IP67
Ir para a categoria
RSS 36 AS

RSS 36 AS

  • •Invólucro em termoplástico
  • •Proteção contra manipulação conforme a necessidade graças à tecnologia RFID
  • •opcionalmente com retenção magnética integrada
Ir para a categoria
BNS 260 AS

BNS 260 AS

  • •Sensor de segurança
  • •Invólucro em termoplástico
  • •nenhum desgaste mecânico
  • •36 mm x 26 mm x 13 mm
  • •Conexão integrada AS-Interface
  • •É possível fazer a instalação protegida
  • •Longa durabilidade
  • •Insensível quanto a deslocamentos laterais
  • •Insensível quanto a presença de sujeira
  • •LED indica status e AS-Interface
Ir para a categoria
BNS 36 AS

BNS 36 AS

  • •Sensor de segurança
  • •Invólucro em termoplástico
  • •nenhum desgaste mecânico
  • •88 mm x 25 mm x 13 mm
  • •Conexão integrada AS-Interface
  • •É possível fazer a instalação protegida
  • •Longa durabilidade
  • •Insensível quanto a deslocamentos laterais
  • •Insensível quanto a presença de sujeira
  • •LED indica status e AS-Interface
Ir para a categoria
BNS 16 AS

BNS 16 AS

  • •Sensor de segurança
  • •Invólucro em termoplástico
  • •nenhum desgaste mecânico
  • •40 mm x 90 mm x 39 mm
  • •Conexão integrada AS-Interface
  • •É possível fazer a instalação protegida
  • •Longa durabilidade
  • •Insensível quanto a deslocamentos laterais
  • •Insensível quanto a presença de sujeira
  • •LED indica status e AS-Interface
Ir para a categoria