Schmersal - The DNA of Safety

Contato direto

  • (15) 3263-9800
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
  1. Arquivo
  2. Sensores de segurança (Arquivo)

Sensores de segurança (Arquivo)

Arquivo
BNS 16

BNS 16

Ir para a categoria
Arquivo
BNS 30

BNS 30

Ir para a categoria
Arquivo
BNS 33S

BNS 33S

Ir para a categoria
Arquivo
BNS 36

BNS 36

Ir para a categoria
Arquivo
BNS 250

BNS 250

Ir para a categoria
Arquivo
BNS 303

BNS 303

Ir para a categoria
Arquivo
CSS 16

CSS 16

  • •Observação: Excluído do programa de fornecimento! (Substituído: RSS 36 I)
  • •Invólucro em termoplástico
  • •Sistema eletrônico, sem contato codificado
  • •aproximação deslocada
  • •55 mm x 93 mm x 39,5 mm
  • •alta precisão na repetibilidade dos pontos de comutação
  • •comprimento máximo da corrente de sensores
  • •Alerta antecipado ativo ao se aproximar da área de histirese
  • •Comutação sequencial de 16 sensores auto-supervisionada
  • •2 saídas de segurança de ruptura positiva a prova de curto-circuito
Ir para a categoria
Arquivo
CSS 34

CSS 34

  • •1 x Cabo de ligação 8 pólos
  • •Atuação pelo topo
  • •saída de diagnóstico serial
  • •Max. 31 sensores podem ser ligados em série.
Ir para a categoria
Arquivo
CSP 34

CSP 34

  • •Observação: Excluído do programa de fornecimento! (Substituído: RSS 36 I)
  • •Invólucro em termoplástico
  • •Sistema eletrônico, sem contato codificado
  • •Proteção de manipulação através de codificação em pares de sensor e atuador
  • •aproximação deslocada
  • •alta precisão na repetibilidade dos pontos de comutação
  • •comprimento máximo da corrente de sensores
  • •2 saídas de segurança de ruptura positiva a prova de curto-circuito
  • •Detecção curto-circuito integral, corte do fio e monitorização da tensão externa dos cabos de segurança até ao quadro de comando
Ir para a categoria
Arquivo
CSS 180

CSS 180

Ir para a categoria
Arquivo
CSS 300

CSS 300

  • •Max. 31 sensores podem ser ligados em série.
  • •Conector M12, 8 polos
  • •Ø M30
  • •alta precisão na repetibilidade dos pontos de comutação
  • •comprimento máximo da corrente de sensores
  • •2 saídas de segurança de ruptura positiva a prova de curto-circuito
  • •Detecção curto-circuito integral, corte do fio e monitorização da tensão externa dos cabos de segurança até ao quadro de comando
  • •O sensor de segurança também pode ser instalado atrás das coberturas V4A
  • •Invólucro em termoplástico
Ir para a categoria
Arquivo
RSS 16 image

RSS 16

Ir para a categoria
Arquivo
RSS 36

RSS 36

Ir para a categoria