Schmersal - The DNA of Safety

Contato direto

  • (15) 3263-9800
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
  1. Sensores de segurança eletrônicos
  2. Sensores magnéticos de segurança

Sensores magnéticos de segurança

BNS 16

BNS 16

  • •Invólucro em termoplástico
  • •Adequado para a indústria alimentícia
  • •É possível fazer a instalação protegida
  • •52 mm x 90 mm x 39 mm
  • •Longa durabilidade
  • •nenhum desgaste mecânico
  • •Insensível quanto a deslocamentos laterais
  • •Insensível quanto a presença de sujeira
  • •Interruptor de segurança de contato Reed codificado
Ir para a categoria
BNS 260

BNS 260

  • •Invólucro em termoplástico
  • •formato pequeno
  • •É possível fazer a instalação protegida
  • •26 mm x 36 mm x 13 mm
  • •Longa durabilidade
  • •nenhum desgaste mecânico
  • •Insensível quanto a deslocamentos laterais
  • •Insensível quanto a presença de sujeira
Ir para a categoria
BNS 36

BNS 36

  • •Invólucro em termoplástico
  • •Longa durabilidade
  • •nenhum desgaste mecânico
  • •88 mm x 25 mm x 13 mm
  • •É possível fazer a instalação protegida
  • •Insensível quanto a deslocamentos laterais
  • •Insensível quanto a presença de sujeira
Ir para a categoria
BNS 40S

BNS 40S

  • •Aço inoxidável
  • •Ligação do cabo adequada para a indústria alimentar.
  • •É possível fazer a instalação protegida
  • •88 mm x 27 mm x 14,5 mm
  • •Longa durabilidade
  • •nenhum desgaste mecânico
  • •Insensível quanto a presença de sujeira
  • •Insensível quanto a deslocamentos laterais
  • •Adequado para a indústria alimentícia
Ir para a categoria
BNS-B20

BNS-B20

  • •Invólucro em termoplástico
  • •Interruptor de segurança sem contato físico
  • •Não atrapalha a abertura da porta
  • •119,5 mm x 140 mm x 43,3 mm
  • •Subistitui o puxador da porta, chave de segurança e outros acessórios
  • •Desing simétrico e moderno
  • •Versão do sensor à prova de manipulação devido ao sensor codificado integrado
  • •Operação ergonômica
  • •Próprio para portas basculantes e corrediças
  • •Sem atuador protuberante
  • •Montagem simples com 4 parafusos
Ir para a categoria
BNS 250

BNS 250

  • •Invólucro em termoplástico
  • •formato pequeno
  • •É possível fazer a instalação protegida
  • •33 mm x 25 mm x 13 mm
  • •Longa durabilidade
  • •nenhum desgaste mecânico
  • •Insensível quanto a deslocamentos laterais
  • •Insensível quanto a presença de sujeira
Ir para a categoria
BNS 33

BNS 33

  • •Invólucro em termoplástico
  • •É possível fazer a instalação protegida
  • •Insensível quanto a deslocamentos laterais
  • •88 mm x 25 mm x 13 mm
  • •Longa durabilidade
  • •nenhum desgaste mecânico
  • •Insensível quanto a presença de sujeira
Ir para a categoria
BNS 30

BNS 30

  • •Invólucro metálico
  • •Longa durabilidade
  • •Adequado para a indústria alimentícia apenas em combinação com BPS 303 SS
  • •nenhum desgaste mecânico
  • •Ø M30
  • •Insensível quanto a deslocamentos laterais
  • •Insensível quanto a presença de sujeira
  • •com avaliação integrada
Ir para a categoria
BNS 300

BNS 300

  • •Invólucro em termoplástico
  • •Longa durabilidade
  • •Adequado para a indústria alimentícia apenas em combinação com BPS 303
  • •nenhum desgaste mecânico
  • •Ø M30
  • •Insensível quanto a deslocamentos laterais
  • •Insensível quanto a presença de sujeira
  • •com avaliação integrada
Ir para a categoria
BNS 303

BNS 303

  • •Invólucro em termoplástico
  • •Longa durabilidade
  • •Adequado para a indústria alimentícia apenas em combinação com BPS 303 SS
  • •nenhum desgaste mecânico
  • •Ø M30
  • •Insensível quanto a deslocamentos laterais
  • •Insensível quanto a presença de sujeira
Ir para a categoria
BNS 333

BNS 333

  • •Invólucro em termoplástico
  • •Longa durabilidade
  • •Adequado para a indústria alimentícia apenas em combinação com BPS 303
  • •nenhum desgaste mecânico
  • •40 mm x 112 mm x 40 mm
  • •Insensível quanto a deslocamentos laterais
  • •Insensível quanto a presença de sujeira
  • •Espaço para conexão
  • •com avaliação integrada
Ir para a categoria
BNS 120

BNS 120

  • •Invólucro em termoplástico
  • •Adequado para a indústria alimentícia apenas em combinação com BP 15 SS
  • •Distância de accionamento especialmente longa
  • •Ø M12
  • •Longa durabilidade
  • •nenhum desgaste mecânico
  • •Insensível quanto a deslocamentos laterais
  • •Insensível quanto a presença de sujeira
  • •Sem codificação, instalação oculta de acordo com ISO 14119
Ir para a categoria
BNS 180

BNS 180

  • •Invólucro em termoplástico
  • •Adequado para a indústria alimentícia apenas em combinação com BP 15 SS
  • •Distância de accionamento especialmente longa
  • •Ø M 18 x 1
  • •Longa durabilidade
  • •nenhum desgaste mecânico
  • •Insensível quanto a deslocamentos laterais
  • •Insensível quanto a presença de sujeira
  • •Sem codificação, instalação oculta de acordo com ISO 14119
Ir para a categoria