SEP09.0.1.0.22/95
Código do item:101022849

Descrição do produto
- 2 botões de operação pretos (posicionamento) Ø 55 mm
- Invólucro de alumínio
- com tampa de alumínio amovível no fundo
- para montagem separada dos atuadores para comando bimanual
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosSEP09.0.1.0.22/95
Número de artigo (Número de encomenda)101022849
EAN (European Article Number)4250116203246
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-19
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-19
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-19
Número ETIM, versão 7.0EC001260
Número ETIM, versão 6.0EC001260
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN ISO 13850EN ISO 13851
Material do invólucroAlumínio
Material do revestimento do compartimentorevestimento eletrostático
Material de placa de vedaçãoAlumínio
Cor dos invólucrosRAL 7004
Peso bruto3.500g
Propriedades globais - Características
Kit de construção possível Sim
Número de normalmente fechados2
Número de normalmente abertos2
Quantidade de botões de operação (Pçs. de posicionar)2
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica10.000.000comutações
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção máxima dos cabos de conexão, 1,5 mm²
Dados mecânicos - dimensões
Largura155mm
Altura160mm
Profundidade150mm
comprimento x largura x alturaBotões de operação (Pçs. de posicionar): 55 mm
OrientaçãoPor invólucro
Ambiente
Tipo de proteçãoIP54
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão440 V
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Categoria de aplicação AC-15250VAC
Categoria de aplicação AC-158A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-135A
Acessórios
Informação do produtoSRB 201ZHX3SRB200ZHX1SRB201ZH
Orientação
Orientação (geral)1 NA / 1 NF por unidade de operaçãoOpcional: atuadores com baixa força de atuação
Orientação (quantidade de botões de operação (pçs. de posicionar))Formado por: EDP55SW; EF10.1; EF03.1
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 29/10/2026, 14:10