SEPG05.3.4.0.22/95
Código do item:101172765

Descrição do produto
- interruptor NOT-AUS - paragem de emergência - metálico Ø 38,5 mm
- 2 botões de operação pretos (posicionamento) Ø 55 mm na Filme metálicoversão
- Metal leve fundido sob pressão
- Invólucro de 2 partes
- Possibilidade de montagem em parede e bancada
- Operação ergonômica
- Os elementos de contato e relé podem ser montados na parte interior
- Painel de operação adequado para pelo menos 8 equipamentos de comando e sinalização adicionais
- Furos abertos debaixo da tampa e furo central Ø = 22,3mm
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal136719
Descrição do tipo de produtosSEPG05.3.4.0.22/95
Número de artigo (Número de encomenda)101172765
EAN (European Article Number)4250116202881
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-19
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-19
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-19
Número ETIM, versão 7.0EC001260
Número ETIM, versão 6.0EC001260
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850EN ISO 13851
Material do invólucroAlumínio
Material do revestimento do compartimentorevestimento eletrostático
Peso bruto4.300g
Propriedades globais - Características
Adequado para EMERGÊNCIA-DESLIGAR Sim
Kit de construção possível Sim
Número de chaves de parada de emergência1
Número de normalmente fechados2
Número de normalmente abertos2
Quantidade de botões de operação (Pçs. de posicionar)2
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica10.000.000comutações
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção máxima dos cabos de conexão, 1,5 mm²
Dados mecânicos - dimensões
Largura494mm
Altura184mm
Profundidade160mm
comprimento x largura x alturaBotão de parada de emergência com retenção: 38.5 mmBotões de operação (Pçs. de posicionar): 55 mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão440 V
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Categoria de aplicação AC-15250VAC
Categoria de aplicação AC-158A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-135A
Acessórios
Informação do produtoSRB 201ZHX3SRB200ZHX1SRB201ZH
Orientação
Orientação (geral)1 NA / 1 NF por unidade de operação, 1 NA / 1 NF para parada de emergênciaOpcional: atuadores com baixa força de atuaçãoParte central adequada para montagem de até 10 equipamentos de comando adicionais e sinalizadores (Ø 22 mm)
Orientação (número de interruptores de parada de emergência)Formado por: EDRR40RT; EFR; EF303.1
Orientação (quantidade de botões de operação (pçs. de posicionar))Formado por: EDP55SW; EF10.1; EF03.1
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 11/10/2026, 23:43