SEPG05.3.L.22
Código do item:101172767

Descrição do produto
- Invólucro metálico
- sem componentes montados, com 3 furos Ø 22,3 mm
- Invólucro de 2 partes
- Possibilidade de montagem em parede e bancada
- Metal leve fundido sob pressão
- Operação ergonômica
- Os elementos de contato e relé podem ser montados na parte interior
- Painel de operação adequado para pelo menos 8 equipamentos de comando e sinalização adicionais
- Furos abertos debaixo da tampa e furo central Ø = 22,3mm
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal136210
Descrição do tipo de produtosSEPG05.3.L.22
Número de artigo (Número de encomenda)101172767
EAN (European Article Number)4250116202911
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-19
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-19
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-19
Número ETIM, versão 7.0EC001260
Número ETIM, versão 6.0EC001260
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850EN ISO 13851
Material do invólucroAlumínio
Material do revestimento do compartimentorevestimento eletrostático
Peso bruto4.430g
Propriedades globais - Características
Adequado para EMERGÊNCIA-DESLIGAR Sim
Dados mecânicos - dimensões
Largura494mm
Altura184mm
Profundidade160mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Orientação
Orientação (geral)Opcional: atuadores com baixa força de atuaçãoParte central adequada para montagem de até 10 equipamentos de comando adicionais e sinalizadores (Ø 22 mm)
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 19/11/2026, 18:18