SEPK02.0.4.0.22/95
Código do item:101027371

Descrição do produto
- Invólucro em termoplástico
- 2 botões de operação pretos (posicionamento) Ø 55 mm
- 1 interruptor de paragem de emergência [NOT-AUS] numa execução em plástico
- Possibilidade de montagem em parede e bancada
- Invólucro de 2 partes
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal136383
Descrição do tipo de produtosSEPK02.0.4.0.22/95
Número de artigo (Número de encomenda)101027371
EAN (European Article Number)4250116202812
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-19
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-19
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-19
Número ETIM, versão 7.0EC001260
Número ETIM, versão 6.0EC001260
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850EN ISO 13851
Material do invólucroPlástico
Peso bruto1.900g
Propriedades globais - Características
Adequado para EMERGÊNCIA-DESLIGAR Sim
Kit de construção possível Sim
Número de chaves de parada de emergência1
Número de normalmente fechados1
Número de normalmente abertos1
Quantidade de botões de operação (Pçs. de posicionar)2
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica10.000.000comutações
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção máxima dos cabos de conexão, 1,5 mm²
Dados mecânicos - dimensões
Largura469mm
Altura185mm
Profundidade137mm
comprimento x largura x alturaBotão de parada de emergência com retenção: 38.5 mmBotões de operação (Pçs. de posicionar): 55 mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão440 V
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Categoria de aplicação AC-15250VAC
Categoria de aplicação AC-158A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-135A
Acessórios
Informação do produtoSRB 201ZHX3SRB200ZHX1SRB201ZH
Orientação
Orientação (geral)1 NA / 1 NF por unidade de operação, 1 NA / 1 NF para parada de emergência8 pontos preparados para rutura, para incluir elementos de operação adicionais, Ø 22,3 mmOpcional: atuadores com baixa força de atuação
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 12/10/2026, 22:33