SEPK02.0.L.22
Código do item:101027369

Descrição do produto
- Invólucro em termoplástico
- sem componentes montados, com 3 furos
- sem componentes montados, com 3 furos Ø 22,3 mm
- Invólucro de 2 partes
- Possibilidade de montagem em parede e bancada
- 2 botões de operação pretos (posicionamento) Ø 55 mm
- 1 interruptor de paragem de emergência [NOT-AUS] numa execução em plástico
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal136005
Descrição do tipo de produtosSEPK02.0.L.22
Número de artigo (Número de encomenda)101027369
EAN (European Article Number)4250116202836
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-19
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-19
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-19
Número ETIM, versão 7.0EC001260
Número ETIM, versão 6.0EC001260
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850EN ISO 13851
Material do invólucroPlástico
Peso bruto2.060g
Propriedades globais - Características
Adequado para EMERGÊNCIA-DESLIGAR Sim
Dados mecânicos - dimensões
Largura469mm
Altura185mm
Profundidade140mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Orientação
Orientação (geral)8 pontos preparados para rutura, para incluir elementos de operação adicionais, Ø 22,3 mm
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 30/10/2026, 22:11