SEPLC05.2.2.0.22/95
Código do item:101188801
Arquivo

Descrição do produto
- interruptor NOT-AUS - paragem de emergência - metálico Ø 49 mm
- 2 botões de operação pretos (posicionamento) Ø 42 mm na Filme metálicoversão
- Invólucro de alumínio
- Painel de operação para equipamentos de comando e sinalização adicionais
- placa de aluminio removível W x H = 230 x 150 mm
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosSEPLC05.2.2.0.22/95
Número de artigo (Número de encomenda)101188801
EAN (European Article Number)4250116203093
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-19
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-19
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-19
Número ETIM, versão 7.0EC001260
Número ETIM, versão 6.0EC001260
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850EN ISO 13851
Material do invólucroAlumínio
Material do revestimento do compartimentorevestimento eletrostático
Material de placa de vedaçãoAlumínio
Cor dos invólucrosRAL 7004
Peso bruto5.300g
Propriedades globais - Características
Adequado para EMERGÊNCIA-DESLIGAR Sim
Kit de construção possível Sim
Número de chaves de parada de emergência1
Número de normalmente fechados2
Número de normalmente abertos2
Quantidade de botões de operação (Pçs. de posicionar)2
Dados mecânicos
Mínima resistência mecânica10.000.000comutações
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção máxima dos cabos de conexão, 1,5 mm²
Dados mecânicos - dimensões
Largura510mm
Altura160mm
Profundidade175mm
comprimento x largura x alturaBotão de parada de emergência com retenção: 49 mmBotões de operação (Pçs. de posicionar): 42 mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP54
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão440 V
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Categoria de aplicação AC-15250VAC
Categoria de aplicação AC-158A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-135A
Acessórios
Informação do produtoSRB 201ZHX3SRB200ZHX1SRB201ZH
Orientação
Orientação (geral)1 NA / 1 NF por unidade de operação, 1 NA / 1 NF para parada de emergênciaOpcional: atuadores com baixa força de atuação
Orientação (número de interruptores de parada de emergência)Formado por: EDP42SW; EF10.1; EF03.1
Orientação (quantidade de botões de operação (pçs. de posicionar))Formado por: EDRR50RT; EFR; EF303.1
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 15/09/2026, 12:43