SEPLC05.2.L.22
Código do item:101188796

Descrição do produto
- sem componentes montados, com 3 furos Ø 22,3 mm
- Invólucro de alumínio
- Painel de operação para equipamentos de comando e sinalização adicionais
- placa de aluminio removível W x H = 230 x 150 mm
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosSEPLC05.2.L.22
Número de artigo (Número de encomenda)101188796
EAN (European Article Number)4250116203147
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-19
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-19
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-19
Número ETIM, versão 7.0EC001260
Número ETIM, versão 6.0EC001260
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850EN ISO 13851
Material do invólucroAlumínio
Material do revestimento do compartimentorevestimento eletrostático
Material de placa de vedaçãoAlumínio
Cor dos invólucrosRAL 7004
Peso bruto4.730g
Propriedades globais - Características
Adequado para EMERGÊNCIA-DESLIGAR Sim
Dados mecânicos - dimensões
Largura510mm
Altura160mm
Profundidade175mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP54
Orientação
Orientação (geral)1 NA / 1 NF por unidade de operação, 1 NA / 1 NF para parada de emergênciaOpcional: atuadores com baixa força de atuação
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 13/11/2026, 00:57