SET BC 2053-2
Código do item:101115025

Descrição do produto
- Retenção por esferas adicional para retenção estável de proteções ligeiras e semi-pesadas
- Para a montagem separada da proteção
Faça login para ver os preços
Código para encomenda
Código ACE Schmersal193840
Descrição do tipo de produtosSET BC 2053-2
Número de artigo (Número de encomenda)101115025
EAN (European Article Number)4030661100623
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-92
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-92
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-92
Número ETIM, versão 7.0EC002594
Número ETIM, versão 6.0EC002594
Propriedades globais
Peso bruto19g
Dados mecânicos
Força, regulável até100N
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 08/10/2026, 10:30