SET SL 300-0450
Código do item:101096076
Arquivo

Descrição do produto
- Tipo reforçado
- 2 contatos
- Pode ser montado em já existentes máquinas de espalhar colas, prensas, etc.
- Vários comprimentos disponíveis
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosSET SL 300-0450
Número de artigo (Número de encomenda)101096076
Número eCl@ss, versão 12.027-27-06-90
Número eCl@ss, versão 11.027-27-06-90
Número eCl@ss, versão 9.027-27-06-90
Número ETIM, versão 7.0EC002887
Número ETIM, versão 6.0EC002887
Informações adicionais, dados para encomendaNota: O interruptor de posição com função de segurança não está incluído no fornecimento. Estão disponíveis as seguintes variantes: 1 Contato NA / 1 Contato NF T3K 335-11Z-U90 - Invólucro metálico T3K 336-11Z-U90 - Invólucro de plástico
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1
Material do bloqueioPlástico, termoplástico
Material da barra de perfisAlumínio
Material da placa lateralAlumínio
Peso bruto2.910g
Dados mecânicos - dimensões
Largura100mm
Altura260mm
Comprimento (L1)450mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -20 ... +55 °C
Temperatura para armazenar e transportar-20 ... +70 °C
Dados elétricos
Elemento de comutaçãoVeja a descrição da chave
Princípio de comutaçãoVeja a descrição da chave
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoBloqueioPerfil dos tampões
Escopo do fornecimento do material MintagePerfil do suportePlacas laterais
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 28/10/2026, 07:15