SET UDS/USB
Código do item:101182090
Arquivo

Descrição do produto
- Fácil leitura e escrita de dados da USP-PI
- Criação de perfis em MS Excel®
- Representação gráfica da cópia do poço
- Copiar dados entre várias USP-PI
- Arquivo de cópias do poço
- Ligação através de USB ou interface RS-232
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosSET UDS/USB
Número de artigo (Número de encomenda)101182090
EAN (European Article Number)4030661316789
Número eCl@ss, versão 12.019-20-90-90
Número eCl@ss, versão 11.019-20-90-90
Número eCl@ss, versão 9.019-20-90-90
Número ETIM, versão 7.0EC001413
Número ETIM, versão 6.0EC001413
Dados elétricos, interface AS especificação
Versão AS-i 1.0
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoCabo (conversor USB)Cabo (conversor USP-PI)Up-/Download-Software UDSUSBRS 485 conversor e driver
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 11/11/2026, 11:42