SF56
Código do item:103009789

Descrição do produto
- 1 x Induction loop, circumference = 5,0m and supply cable = 6,0m
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosSF56
Número de artigo (Número de encomenda)103009789
EAN (European Article Number)4030661462936
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-92
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-92
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-92
Número ETIM, versão 7.0EC002594
Número ETIM, versão 6.0EC002594
Propriedades globais
Peso bruto300g
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 24/10/2026, 03:18