SFB-EIP-8M12-IOP
Código do item:103015480

Descrição do produto
- Caixa de campo segura para EtherNet/IP com CIP Safety
- Para a conexão de até 8 dispositivos interruptores de segurança
- Interruptor Dual-Port integrado
- Tipo de proteção IP66, IP67
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosSFB-EIP-8M12-IOP
Número de artigo (Número de encomenda)103015480
EAN (European Article Number)4030661628691
Número eCl@ss, versão 12.027-24-26-04
Número eCl@ss, versão 11.027-24-26-04
Número eCl@ss, versão 9.027-24-26-04
Número ETIM, versão 7.0EC001599
Número ETIM, versão 6.0EC001599
Homologações - Instruções
CertificadoscULusTÜVUKCA
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-3EN IEC 61131-1EN IEC 61131-2EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Material do invólucroPlástico, Poliamida PA 6 GV
Material de placa de identificaçãoPlástico, poliamida PA
Material da janela de visualizaçãoPolymid PACM 12
Material do encapsulamento eletronicoPoliuretano 2K PU
Peso bruto649g
Propriedades globais - Características
Indicação integrada, generalidadesSim
Classificação
Normas, regulamentosEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Classificação - entradas de segurança de 2 canais
Performance Level, atée
Categoria de comando4
Diagnostic Coverage (DC) Level99%
Valor PFH1,10 x 10⁻⁹/h
PFDavg9,60 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na3
Vida útil20Ano(s)
Tempo de reação, entrada de segurança local ⇒ bus de campo, máximo20ms
OrientaçãoO SFB preenche os requisitos como PDDB, de acordo com a norma EN 60947-5-3, em conjunto com sensores magnéticos (2 contatos NF) até PL e / SIL 3.
Classificação - entradas de segurança de 1 canal
Performance Level, atéd
Categoria de comando2
Diagnostic Coverage (DC) Level90%
Valor PFH2,30 x 10⁻⁷/h
PFDavg2,00 x 10⁻²
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na1
Vida útil20Ano(s)
Tempo de reação: Entrada de segurança local > bus de campo, máximo20ms
Intervalo de teste para detecção de falhas10s
Classificação - saídas de segurança de 1 canal
Performance Level, atéd
Categoria de comando3
Nível de cobertura de diagnóstico (DC)90%
Valor PFH1,00 x 10⁻⁷/h
PFDavg8,80 x 10⁻³
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na2
Vida útil20Ano(s)
Tempo de reação: Bus de campo entrada de segurança local, máximo50ms
Classificação - saídas de segurança de 2 canais
Performance Level, atée
Categoria de comando4
Nível de cobertura de diagnóstico (DC)99%
Valor PFH1,20 x 10⁻⁹/h
PFDavg1,10 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na3
Vida útil20Ano(s)
Tempo de reação: Bus de campo entrada de segurança local, máximo50ms
Dados mecânicos
Fixaçãoparafusos
Versão dos parafusos de fixação2x M6
Binário de aperto para parafusos de fixação, máximo3Nm
Versão dos parafusos de fixação, janela de visualização2x TX10 (Torx)
Binário de aperto dos parafusos de fixação da janela de visualização, máximo0,6Nm
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorM12 encaixe do conector / Conector
Conexão, conector, entrada/saídaX0 - X7: M12, 8-pinos, codificação A
Conexão conector, power I/OM12-POWER, 4 pinos, codificação T
Conexão conector, bus de campoM12, 4 pinos, codificado D
Binário de aperto da ligação elétrica, mínimo0,8Nm
Binário de aperto da conexão elétrica,
máximo1,5Nm
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento222,8mm
Largura63mm
Altura36,1mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP66IP67
Temperatura ambiente -25 ... +55 °C
Temperatura para armazenar e transportar-25 ... +70 °C
Mínima umidade relativa10%
Máxima umidade relativa95%
Orientação (humidade relativa)não condensado
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 … 150 Hz, amplitude 0.35 mm / 5 g
Resistência a impactos30 g / 11 ms
Classe de proteçãoIII
Altura de instalação permitida sobre NN, máximo2.000m
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão32 VDC
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima0,8kV
Categoria de sobre-tensãoIII
Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-13
Dados elétricos
Tensão de operação24 VDC -15 % / +10 % (fonte de alimentação PELV)
Potência de consumo:200mA
Medição da tensão de operação24VDC
Corrente operacional nominal10.000mA
Orientação (Dados elétricos, proteção)Fusível externo necessário ≤ 10A lento na aplicação de acordo com UL 61010.
Atraso na operação, máximo12.000ms
Device Watchdog Time12ms
Reaction Time Safety Input, maximum20ms
Reaction Time Safety Output, maximum50ms
Dados elétricos - protocolos de comunicação
Protocolo do bus de campoEtherNet/IP / CIP Safety
Especificação do bus de campoV1.27
Especificação do bus de campo seguroV2.22
Características do bus de campoDevice Level Ring (DLR)
Capacidade de transferência100 Mbit/s Full Duplex
■ Endereçamento automáticoDynamic Host Configuration Protocol (DHCP) / BootP
Conector integradoDual Port, 100 Mbit/s
Serviços do bus de campoLLDP
Interface de serviçoWEB-Interface HTTP
Dados elétricos – Ligações de dispositivos
Designação, ligações de dispositivosX0 ... X7
Comprimento do cabo, ligação do dispositivo30m
Dados elétricos - alimentação de tensão dispositivos externos
Designação, alimentaçãoA1 e A2
Medição da tensão de operação24VDC
Corrente operacional nominal800mA
Proteção interna elétrica1,5 A (fusível auto-rearmável integrado)
Dados elétricos - Entradas digitais seguras
Designação, entradas de segurançaX1 e X2
Limiares de comutação para entradas de segurança−3 V … 5 V (Low)13 V ... 30 V (Alta)
Potência de consumo das entradas de segurança a 24 V6mA
Corrente residual admissível do comando1mA
Duração do impulso de teste, mínimo0,01ms
Duração do impulso de teste, máximo1ms
Intervalo do impulso de teste, mínimo20ms
Intervalo do impulso de teste, máximo120.000ms
Classificação ZVEI CB24I, descidaC1
Classificação ZVEI CB24I, fonteC1C2C3
Dados elétricos - Saída de segurança
Designação, saídas de segurançaDO
VersãoÀ prova de curto-circuito, tipo p
Queda de tensão Ud, máximo2V
Corrente residual0,5mA
Tensão, categoria de aplicação DC-1224VDC
Potência, categoria de aplicação DC-120,8A
Tensão, categoria de aplicação DC-1324VDC
Potência, categoria de aplicação DC-130,8A
Orientação, categoria aplicativa DC-13Carga indutiva, máximo 400 mH
Frequência de comutação, máximo1Hz
Duração do impulso de teste, máximo1ms
Intervalo do impulso de teste, mínimo15ms
Intervalo do impulso de teste, máximo500ms
Classificação ZVEI CB24I, fonteC1
Classificação ZVEI CB24I, descidaC1
Dados elétricos - Diagnóstico Dados / FB-Interface
Designação, entradas de diagnóstico / interface FBDI
Limiares de comutação−3 V … 5 V (Low)15 V … 30 V (High)
Potência instalada a 24 V12mA
Filtro de correção de entrada10ms
Taxa de transferência de dados da Interface FB19,2 kBaud
Dados elétricos - Saída de pulsos
Designação, saídas de pulsosY1 e Y2
Versão de elementos de comutaçãoÀ prova de curto-circuito, tipo p
Queda de tensão Ud, máximo1V
Corrente residual Ir, máximo0,5mA
Tensão, categoria de aplicação DC-1224VDC
Y1 Corrente operacional calculada a 24 V15mA
Y2 Corrente operacional calculada a 24 V10mA
Y2 Corrente operacional calculada a 0 V30mA
Intervalo do impulso de teste, típico500ms
Duração do impulso de teste, máximo1ms
Classificação ZVEI CB24I, descidaC1
Classificação ZVEI CB24I, fonteC1
Indicação de Estado - LED 01
Estado LEDEstado LED ligação do dispositivo
Posição do LEDE: 0 ... 7
Cor do LEDverde / vermelho
Indicação de Estado - LED 02
Estado LEDLED de entrada ligação do dispositivo
Posição do LEDI: 0 ... 7
Cor do LEDamarelo
Indicação de Estado - LED 03
Estado LEDLink-LED porta Ethernet
Posição do LEDL: P1 + P2
Cor do LEDverde
Indicação de Estado - LED 04
Estado LEDLED de atividade porta Ethernet
Posição do LEDA: P1 + P2
Cor do LEDamarelo
Indicação de Estado - LED 05
Estado LEDLED de estado do módulo
Posição do LED"MS": Módulo
Cor do LEDverde / vermelho
Indicação de Estado - LED 06
Estado LEDLED de estado da rede
Posição do LED"NS": Relé
Cor do LEDverde / vermelho
Indicação de Estado - LED 07
Estado LEDLED de erro de caixa de campo
Posição do LED"Err": Relé
Cor do LEDverde / vermelho
Indicação de Estado - LED 08
Estado LEDLED de potência da caixa de campo
Posição do LED"Pwr": Relé
Cor do LEDverde
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação)Caixa de campo segura
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 05/07/2026, 08:01