SG5
Código do item:103001594

Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosSG5
Número de artigo (Número de encomenda)103001594
EAN (European Article Number)4030661690971
Número eCl@ss, versão 12.027-27-27-92
Número eCl@ss, versão 11.027-27-27-92
Número eCl@ss, versão 9.027-27-27-92
Número ETIM, versão 7.0EC002549
Número ETIM, versão 6.0EC002549
Propriedades globais
Material do invólucroFilme metálico
Material do revestimento do compartimentorevestimento eletrostático
Cor dos invólucrosRAL 1021
Peso bruto11.800g
Dados mecânicos - dimensões
Largura110mm
Altura1.334mm
Profundidade110mm
Orientação
Orientação (geral)Adequado para até 4 feixes de grade de luz de segurança SLG.Adequado para uma cortina de luz SLC com um campo de proteção de altura até 970 mm.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 23/11/2026, 12:58