SG6
Código do item:103001596

Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosSG6
Número de artigo (Número de encomenda)103001596
EAN (European Article Number)4030661472041
Número eCl@ss, versão 12.027-27-27-92
Número eCl@ss, versão 11.027-27-27-92
Número eCl@ss, versão 9.027-27-27-92
Número ETIM, versão 7.0EC002549
Número ETIM, versão 6.0EC002549
Propriedades globais
Material do invólucroFilme metálico
Material do revestimento do compartimentorevestimento eletrostático
Cor dos invólucrosRAL 1021
Peso bruto18.600g
Dados mecânicos - dimensões
Largura110mm
Altura2.134mm
Profundidade110mm
Orientação
Orientação (geral)Adequado para uma cortina de luz SLC com um campo de proteção de altura até 1930 mm.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 24/10/2026, 18:40