SH-440-ER-01
Código do item:103026832

Descrição do produto
- Tipo de protecção IP69
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Can only be ordered in combination with the matching SLC/SLG.
Descrição do tipo de produtosSH-440-ER-01
Número de artigo (Número de encomenda)103026832
EAN (European Article Number)4030661517124
Número eCl@ss, versão 12.027-27-27-92
Número eCl@ss, versão 11.027-27-27-92
Número eCl@ss, versão 9.027-27-27-92
Número ETIM, versão 7.0EC002549
Número ETIM, versão 6.0EC002549
Homologações - Instruções
CertificadosECOLAB
Propriedades globais
Material do invólucroPolicarbonato
Material dos tampõesV4A
Peso bruto2.500g
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo10m
Conexão, conectorconexões roscadas firmemente integrado
Conexão, conector, receptorConector M12, 8 polos
Conexão, Conector, TransmissorConector M12, 4 polos
Dados mecânicos - dimensões
Height, minimum170mm
Altura máxima490mm
Diâmetro, tubo de proteção50mm
Diâmetro, tampões60mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP69
Temperatura ambiente -25 ... +50 °C
Temperatura para armazenar e transportar-25 ... +70 °C
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 24/08/2026, 16:40