SHGV-SR/GN
Código do item:101160197

Descrição do produto
- verde
- Chave colorida
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosSHGV-SR/GN
Número de artigo (Número de encomenda)101160197
EAN (European Article Number)4030661486369
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-03
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-03
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-03
Número ETIM, versão 7.0EC002593
Número ETIM, versão 6.0EC002593
Informações adicionais, dados para encomendaOrientação: Ambas as metades da chave podem ser coladas a chaves com uma cola de cianoacrilato convencional para plásticos técnicos. Observar as indicações de processamento e segurança do fabricante da cola!
Propriedades globais
Cor da chave (cabeça da chave)verde
Peso bruto20g
Escopo do fornecimento
Orientação (Escopo do fornecimento, número e tipo)Embalagem (Unidade de 5 peças)
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 14/10/2026, 05:58