SHGV/ESS21S2/78/103
Código do item:101205705

Descrição do produto
- Invólucro de alumínio
- Grau de proteção IP65
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosSHGV/ESS21S2/78/103
Número de artigo (Número de encomenda)101205705
EAN (European Article Number)4030661586953
Número eCl@ss, versão 12.027-37-12-43
Número eCl@ss, versão 11.027-37-12-43
Número eCl@ss, versão 9.027-37-12-43
Número ETIM, versão 7.0EC001029
Número ETIM, versão 6.0EC001029
Homologações - Instruções
CertificadosCCCcULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 14119
VersãoComutadora com chave yale - elemento frontal para montagem
Condição de instalação (mecânico)arbitrariamente
Tipo de selagemMembranaVedante
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo
Material do tambor da fechaduraAço
Material do anel frontalAlumínio
Cor do tambor da fechaduraPrata
Cor do elemento de contatoPreto
Cor do anel frontalPrata
Cor da chave (cabeça da chave)Prata
Peso bruto136g
Propriedades globais - Características
Retenção Sim
Isolação total Sim
Número de contatos auxiliares1
Número de pino atuador1
Número de chave de posição2
Dados mecânicos
DesbloqueioDestravamento por rotação
Posição de retirada da chave90°Posição I
Posição com retençãodireita
Mínima resistência mecânica100.000comutações
Fixaçãoflange de montagem
Binário de aperto do parafuso0,6Nm
Segredo da chave78
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção mínima dos cabos de conexão, 0.5 mm², flexível0.5 mm², rígido
Secção máxima dos cabos de conexão, 2.5 mm², flexível2.5 mm², rígido
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Binário de aperto dos terminais1Nm
Dados mecânicos - dimensões
comprimento x largura x alturaAltura com chave (e elemento de contato): 60 mm (119 mm)
Cor do anel frontal29,5mm
Diâmetro do tambor da fechadura22mm
Diâmetro para instalação ou montagem22,3mm
Espessura do frontal do painel, mínima1mm
Espessura do frontal do painel, máxima6mm
Espaçamento40 x 50mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Tipo de proteção do compartimentos de comutaçãoIP40
Tipo de proteção do bornes ou terminaisIP20
Temperatura ambiente -25 ... +75 °C
Resistência a impactos110 g / 4 ms
resistência a vibraçõesResistência a vibrações: 20 g / 10 … 200 Hz
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão400 V
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico10A
Categoria de aplicação AC-15230VAC
Categoria de aplicação AC-158A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-135A
Adequado para baixas tensões≥ 5 V / ≥ 3,2 mA
Elemento de comutaçãoContato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NF/NA)
Princípio de comutaçãoComutação lenta
Duração do impacto, máximo5ms
Frequência de comutação 5/h
Material dos contatos, elétricoPrata
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 18/08/2026, 21:57