schmersal_s_icon.png

SHGV/L01/x1x+x3x

Código do item: -

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
Descrição do tipo de produtos:

SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7)


(1)
semSistema de travamento padrão
ZSistema de travamento central
PSistema de travamento padrão PACRI
ZPSistema de travamento central PACRI

(2)
BCilindro da fechadura ao lado inferior
LCilindro da fechadura ao lado esquerdo
RCilindro da fechadura ao lado direito

(3)
DCilindro de fechadura adicional (lado frontal)

(4)
01com um cabeçote de acionamento
1.1com dois cabeçotes de arranque

(5)
x1xSegredo(s) da chave 100 … 999

(6)
x2xSegredo(s) da chave do cilindro adicional frontal 32 ... 99

(7)
BOAtuador reto
BOWAtuador angular
BORAtuador radial
BOWRAtuador radial angular
BOF/HIS.1Atuador telescópico, fixação traseira
BOF/HIS.2Atuador telescópico, fixação acima
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
  • Cilindro da fechadura ao lado esquerdo
  • com um cabeçote de acionamento
  • Invólucro de alumínio
  • Grau de proteção IP65

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

SHGV/L01/x1x+x3x

Informações adicionais, dados para encomenda

Nota: No caso de uma encomenda/consulta, devem ser indicados os últimos números necessários "x1x" e o atuador necessário "x3X" (por ex. SHGV/L01/115+BO)! Se não for indicado um número de chave na consulta/encomenda, forneceremos um número de chave aleatório. O utilizador deve garantir que o mesmo número de chave não está atribuído duas vezes no mesmo local! Se não estiver indicado um atuador na encomenda/consulta, o fornecimento será efetuado com o atuador padrão BO. O utilizador deve ter atenção para que num local (área da fábrica) não sejam atribuídos últimos números de forma duplicada!

Propriedades globais

Instruções

EN IEC 60947-5-1

Princípio ativo

mecânico

Material do invólucro

Alumínio / aço cromado

Material do revestimento do compartimento

Pintura de fábrica

Material do tambor da fechadura

Aço

Cor dos invólucros

vermelho

Cor da chave

Prata

Cor da chave (cabeça da chave)

Prata

Propriedades globais - Características

Número de direções de atuação

4

Número chaves

1

Dados mecânicos

Mínima resistência mecânica

100.000 comutações

Força de engate

1.250 N

Força de retenção

5 N

Segredo da chave

xxx

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento

43 mm

Largura

87 mm

Altura

103 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP65

Temperatura ambiente

-25 ... +70 °C

Temperatura para armazenar e transportar

-40 ... +80 °C

Resistência a impactos:

30 g / 18 ms

resistência a vibrações

Resistência a vibrações: 15 g / 10…200 Hz

Dados gerais

Orientação (Aplicações de aplicação)

Dispositivo de segurança deslocável

Proteção móvel

Dispositivo de segurança giratório


ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 12/03/2025 10:33