schmersal_s_icon.png

SHGV/L01/x1x+x3x

品番: -

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
製品タイプの説明:

SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7)


(1)
なし標準ロックシステム
Zセントラルロックシステム

(2)
B底部ロックシリンダー
L左側ロックシリンダー
R右側ロックシリンダー

(3)
D追加の前面ロックシリンダー

(4)
011つの作動ヘッド
1.12つの作動ヘッド付き

(5)
x1xキー番号 100 ... 999

(6)
x2x追加のロックシリンダー前面のキー番号 32 - 99

(7)
BO円弧型アクチュエーター
BOW円弧型L字型アクチュエーター
BORテレスコピックアクチュエーター、後部から固定
BOWRテレスコピックアクチュエーター、上部から固定
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
  • 左側ロックシリンダー
  • 1つの作動ヘッド
  • アルミニウム製ケース
  • 保護構造 IP65

注文データ

Product type description

SHGV/L01/x1x+x3x

Note (Ordering data)

Note: In the order/enquiry, the required key bitting numbers "x1x" and the required actuator "x3x" must be indicated (e.g. SHGV/L01/115+BO)! If no lock number is indicated in the order/inquiry, we will supply a lock number at our discretion. The user must ensure that lock numbers are not assigned twice in a single plant (factory site)! If no actuator is specified in the order/enquiry, we supply the default actuator BO. The user must ensure that no double key bit numbers are allocated on one site (company site)!

一般データ

規格

EN IEC 60947-5-1

アクティブ原理

機械式

ハウジング 材質

アルミニウム / クロム合金鋼

ハウジング材質コーティング材

塗装

シリンダーロックの材質

ハウジングの色

キーの色

キーヘッドの色

一般データ - 仕様

動作方向の数

4

Number of keys

1

機械的データ

機械的寿命、最小

100,000 操作

ロック時引抜強度

1,250 N

ラッチ力

5 N

キー番号

xxx

機械的データ - 寸法

長さ

43 mm

87 mm

高さ

103 mm

環境条件

保護等級

IP65

使用周囲温度

-25 ... +70 °C

保管および輸送温度

-40 ... +80 °C

耐衝撃

30 g / 18 ms

耐振動

耐振動: 15 g/10 ~ 200 Hz

その他のデータ

注意 (アプリケーション)

スライド式ガード

取り外し可能なガード

ヒンジ式ガード

言語フィルター

Datasheet (provisional PDF)

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください


シュメアザー株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/04/29 22:21