SHGV/R01/223+BO
Código do item:101198045

Descrição do produto
- Raio mínimo atuador 400 mm
- Atuador reto
- Invólucro de alumínio
- Grau de proteção IP65
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosSHGV/R01/223+BO
Número de artigo (Número de encomenda)101198045
EAN (European Article Number)4030661595481
Número eCl@ss, versão 12.027-27-26-03
Número eCl@ss, versão 11.027-27-26-03
Número eCl@ss, versão 9.027-27-26-03
Número ETIM, versão 7.0EC002593
Número ETIM, versão 6.0EC002593
Propriedades globais
Instruções EN IEC 60947-5-1
Princípio ativomecânico
Material do invólucroAlumínio / aço cromado
Material do revestimento do compartimentoPintura de fábrica
Material do tambor da fechaduraAço
Cor dos invólucrosvermelho
Cor da chavePrata
Cor da chave (cabeça da chave)Prata
Peso bruto450g
Propriedades globais - Características
Número de direções de atuação4
Número chaves1
Dados mecânicos
Atuadorreto
Posição da comutadora com chave yaledireita
Mínima resistência mecânica100.000comutações
Força de engate segundo a EN ISO 14119950N
Força de engate, máximo1.250N
Força de retenção5N
Velocidade de atuação, máximo0,2m/s
Segredo da chave223
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento43mm
Largura87mm
Altura103mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -25 ... +70 °C
Temperatura para armazenar e transportar-40 ... +80 °C
Resistência a impactos30 g / 18 ms
resistência a vibraçõesResistência a vibrações: 15 g / 10…200 Hz
Dados elétricos
Frequência de comutação 5/h
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação)Dispositivo de segurança deslocávelDispositivo de segurança giratórioProteção móvel
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 18/10/2026, 22:58