SLB 200-C04-1R
Código do item:101138897
Arquivo

Descrição do produto
- Permite ligar até 2 pares de barreiras ópticas SLB 200
- 1 contato de segurança
- 1 saída de sinalização
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosSLB 200-C04-1R
Número de artigo (Número de encomenda)101138897
EAN (European Article Number)4030661281537
Número eCl@ss, versão 12.027-27-27-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-27-01
Número eCl@ss, versão 9.027-27-27-01
Número ETIM, versão 7.0EC001831
Número ETIM, versão 6.0EC001831
Propriedades globais
Instruções EN IEC 61496-1EN IEC 61496-2EN ISO 13849-1
Material do invólucroPlástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro
Tempo de reação, máximo30ms
Peso bruto350g
Propriedades globais - Características
EntradaSim
Circuito de retorno EDMSim
Função de reinício automáticoSim
Reset detecção de flancoSim
Indicação integrada, estado Sim
Número de LEDs4
Número de contatos de segurança1
Número de saídas de sinalização:1
Classificação
Normas, regulamentosEN IEC 61508
Performance Level, atéd
Categoria conforme EN ISO 138492
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na2
Vida útil20Ano(s)
Dados mecânicos
FixaçãoFixação rápida para perfil normalizado segundo a DIN EN 60715
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorLigação por parafuso M20 x 1.5
Secção máxima dos cabos de conexão, 4 mm²
Orientação (secção dos cabos de conexão)Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.
Dados mecânicos - dimensões
Largura45mm
Altura84mm
Profundidade118mm
Ambiente
Tipo de proteção do invólucroIP40
Tipo de proteção do espaço de instalaçãoIP54
Tipo de proteção do bornes ou terminaisIP20
Temperatura ambiente +0 ... +50 °C
Temperatura para armazenar e transportar-20 ... +80 °C
Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:10 ... 55 Hz, amplitude 0.35 mm
Resistência a impactos10 g / 16 ms
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima4,8kV
Categoria de sobre-tensãoII
Grau de contaminação por sujeira conf. VDE 01103
Dados elétricos
Tensão de operação24 VDC -20 % / +20 %
Medição da tensão de operação24VDC
Corrente operacional nominal180mA
Categoria de aplicação AC-15250VAC
Categoria de aplicação AC-152A
Categoria de aplicação DC-1324VDC
Categoria de aplicação DC-132A
Atraso na operação, máximo300ms
Frequência de comutação, máximo10Hz
Dados elétricos - Compatibilidade eletromagnética (EMV)
Imunidade a interferência Diretiva CEM
Indicação de Estado
Estados funcionais exibidosRELAY, verde: Contato de segurança fechadoRELAY, vermelho: Contato de segurança aberto
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação)Barreiras óticas de segurança
Orientação
Orientação (geral)As funções podem ser selecionadas por meio de um interruptor DIP interno.Botões de teste (T): O botão de teste é ligado ao circuito de retorno X13 e X14 para executar o teste da monitorização de barreiras óticas de segurança. Os bornes X15 e X16 devem ser ligados em ponte.Cargas indutivas (contatores, reles, etc.) deverão ser supridas por meio de circuitos apropriadosPara ajustar o tipo de operação desejado e a quantidade de barreiras óticas conectadas deve ser removida a tampa do invólucro do módulo de segurança. Im Na entrega do produto todos os interruptores se encontram na posição 1.
Interruptor DIP 1, Posição 1Com controle de contator
Interruptor DIP 1, Posição 2Sem controle de contator
Interruptor DIP 2, Posição 1Com bloqueio de arranque / rearme
Interruptor DIP 2, Posição 2Sem bloqueio de arranque / rearme
Interruptor DIP 3, Posição 1Conexão de 2 barreira(s) de luz
Interruptor DIP 3, Posição 2Conexão de 1 barreira(s) de luz
Exemplo de comutação
Orientação (exemplo de comutação)Botão de START (S): Com o botão de partida pode-se arrancar novamente a monitoramento de barreiras de luz de segurança após um rearme ou interrupção. Os bornes X3 e X4 devem ser ligados em ponte. É possível a ligação de um par de barreiras de luz de segurControle de disjuntor: Para a monitoramento de contatores externos o circuito de retorno é ligado nos bornes X17 e X18. Os bornes X19 e X20 devem ser ligados em ponte.Monitoramento de até 2 pares de barreiras de luz de segurança e do contator do motor através do módulo de segurança SLB 200-CO exemplo de comutação mostra o estado sem a presença de tensão.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 05/08/2026, 17:49