SLB 200-E31-21
Código do item:101138921
Arquivo

Descrição do produto
- Observação: Excluído do programa de fornecimento! (Substituido por: SLB240)
- Faixa 4 m
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosSLB 200-E31-21
Número de artigo (Número de encomenda)101138921
EAN (European Article Number)4030661281711
Número eCl@ss, versão 12.027-27-27-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-27-01
Número eCl@ss, versão 9.027-27-27-01
Número ETIM, versão 7.0EC001831
Número ETIM, versão 6.0EC001831
Propriedades globais
Instruções EN IEC 61496-1
Material do invólucroPlástico
Tempo de reação, máximo30ms
Orientação, tempo de reaçãoSomente quando combinado com módulo de segurança
Peso bruto70g
Propriedades globais - Características
TransmissorSim
Indicação integrada, estado Sim
Classificação
Tipo de segurança de acordo com IEC 61496-12
Dados mecânicos
Alcance mínimo do campo de proteção,0m
Alcance máximo do campo de proteção, 4m
Comprimento de onda dos sensores880nm
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorCabo com conector M8
Conexão, Conector, TransmissorConector, M8, 3 polos, com cabo de 10 cm
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor18,8mm
Largura de sensor30,8mm
Altura do sensor50,3mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -10 ... +55 °C
Temperatura para armazenar e transportar-20 ... +80 °C
Classe de proteção0
Dados elétricos
Comprimento máximo do cabo,50m
Dados elétricos, Saída digital
VersãoSomente quando combinado com módulo de segurança SLB 200-C
Indicação de Estado
Estados funcionais exibidoscontaminação por sujeiraestágio de comutação
Acessórios
Recomendação dispositivo interruptor de segurançaSLB 200-C04-1R
Orientação
Orientação (bloqueio de rearme)Somente quando combinado com módulo de segurança
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 14/10/2026, 05:01