SLB440-ER-3-ST-H
Código do item:103015485

Descrição do produto
- Formato compacto com avaliação integrada
- Faixa de alcance elevada de 75 m (reserva até 90 m)
- Saídas OSSD seguras até PLe
- Arranque automático ou rearme manual
- Caixa metálica resistente com conector M12 ou cabo
- Versão com aquecimento para aplicações em exteriores até –30 °C
- Assistente de configuração e indicação de diagnóstico
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtosSLB440-ER-3-ST-H
Número de artigo (Número de encomenda)103015485
EAN (European Article Number)4030661503660
Número eCl@ss, versão 12.027-27-27-01
Número eCl@ss, versão 11.027-27-27-01
Número eCl@ss, versão 9.027-27-27-01
Número ETIM, versão 7.0EC001831
Número ETIM, versão 6.0EC001831
Homologações - Instruções
CertificadoscULusTÜV
Propriedades globais
Instruções EN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Material do invólucroAlumínio
Tempo de reação, máximo22ms
Tempo de reação, mínimo7ms
Peso bruto230g
Propriedades globais - Características
Reset manualSim
Codificação de feixe Sim
Indicação integrada, estado Sim
Indicação integrada, diagnósticoSim
Quantidade de saídas digitais seguras 2
Número de feixes1
Classificação
Normas, regulamentosEN IEC 62061EN ISO 13849-1
Performance Level, atée
Categoria conforme EN ISO 138494
Valor PFH1,50 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na3
Vida útil20Ano(s)
Tipo de segurança de acordo com IEC 61496-14
Dados mecânicos
Habilidade de detecção para corpos de prova v = 1,6 m/s100mm
Alcance mínimo do campo de proteção,0,3m
Alcance máximo do campo de proteção, 75m
Comprimento de onda dos sensores880nm
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorConector M12
Conexão, conector, receptorConector M12, 5 polos
Conexão, Conector, TransmissorConector M12, 4 polos
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento33mm
Largura27,8mm
Altura131mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente -30 ... +50 °C
Temperatura para armazenar e transportar-30 ... +70 °C
Classe de proteçãoIII
Dados elétricos
Tensão de comutação OSSD, High-Signal24V
Potência instalada elétrica do receptor, máximo5W
Potência admissão elétrica do transmissor, máximo5W
Comprimento máximo do cabo,100m
Dados elétricos - Saída de segurança
Corrente máxima de saída na Saída Segura0,2A
Versãotipo p
Acessórios
Recomendação dispositivo interruptor de segurançaPROTECT PSC1SRB-E-204ST
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 28/07/2026, 22:56