SLC 210-E/R0310-30-RFM
Código do item:101185673
Arquivo

Descrição do produto
- Observação: Excluído do programa de fornecimento! (Substituido por: SLC 220)
- Categoria de comando 2
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosSLC 210-E/R0310-30-RFM
Número de artigo (Número de encomenda)101185673
Número eCl@ss, versão 12.027-27-27-04
Número eCl@ss, versão 11.027-27-27-04
Número eCl@ss, versão 9.027-27-27-04
Número ETIM, versão 7.0EC002549
Número ETIM, versão 6.0EC002549
Propriedades globais
Instruções EN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Função Master ou Slave (mestre/escravo)Mestre
Material do invólucroAlumínio
Tempo de reação, máximo8ms
Propriedades globais - Características
Em cascataSim
Reset manualSim
Codificação de feixe Sim
Indicação integrada, estado Sim
Indicação integrada, diagnósticoSim
Quantidade de saídas digitais seguras 2
Número de feixes16
Classificação
Tipo de segurança de acordo com IEC 61496-12
Dados mecânicos
Habilidade de detecção para corpos de prova v = 1,6 m/s30mm
Altura do campo de proteção310mm
Alcance mínimo do campo de proteção,0m
Alcance máximo do campo de proteção, 18m
Comprimento de onda dos sensores950nm
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorConector
Conexão, conector, receptorConector M12, 8 polos
Conexão, Conector, TransmissorConector M12, 5 polos
Comprimento máximo do cabo conectável, 100m
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor35mm
Largura de sensor45mm
Altura do sensor411mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente +0 ... +55 °C
Temperatura para armazenar e transportar-20 ... +70 °C
Classe de proteçãoIII
Dados elétricos
Tensão de comutação OSSD, High-Signal24V
Potência instalada elétrica do receptor 3W
Potência, potência admissão elétrica do transmissor {W}2W
Comprimento máximo do condutor (Master/Slave), 50m
Dados elétricos - Saída de segurança
Corrente máxima de saída na Saída Segura0,5A
Versãotipo p
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoTransmissor + receptor, esquadro de montagem, chavetas
Acessórios
Recomendação dispositivo interruptor de segurançaSCR 402R-301
Orientação
Orientação (geral)Apenas em combinação com o modo slave (escravo)
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 16/09/2026, 04:11