SLC 220-E/R0625-80-RFBM
Código do item:101206381
Arquivo

Descrição do produto
- Grau de proteção IP65
- Tipo de segurança 2 de acordo com IEC 61496-1
- Resolução 30 e 80 mm
- Altura do campo de protecção de 175 mm … 1675 mm
Código para encomenda
Revisão (capacidade de entregar)Excluído do programa de fornecimento!
Descrição do tipo de produtosSLC 220-E/R0625-80-RFBM
Número de artigo (Número de encomenda)101206381
Número eCl@ss, versão 12.027-27-27-04
Número eCl@ss, versão 11.027-27-27-04
Número eCl@ss, versão 9.027-27-27-04
Número ETIM, versão 7.0EC002549
Número ETIM, versão 6.0EC002549
Homologações - Instruções
CertificadoscULus
Propriedades globais
Instruções EN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Função Master ou Slave (mestre/escravo)Mestre
Material do invólucroAlumínio
Tempo de reação, máximo12ms
Peso bruto1.900g
Propriedades globais - Características
Em cascataSim
Reset manualSim
BlankingSim
Indicação integrada, estado Sim
Indicação integrada, diagnósticoSim
Quantidade de saídas digitais seguras 2
Número de feixes8
Classificação
Normas, regulamentosEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, atéd
Categoria conforme EN ISO 138492
Valor PFH3,59 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL), apropriado na2
Vida útil20Ano(s)
Tipo de segurança de acordo com IEC 61496-12
Dados mecânicos
Habilidade de detecção para corpos de prova v = 1,6 m/s80mm
Altura do campo de proteção625mm
Alcance mínimo do campo de proteção,0,3m
Alcance máximo do campo de proteção, 6m
Comprimento de onda dos sensores880nm
Dados mecânicos - dimensões
Conexão, conectorConector
Conexão, conector, receptorConector M12, 6 polosConector M12, 8 polos
Conexão, Conector, TransmissorConector M12, 6 polosConector M12, 8 polos
Comprimento máximo do cabo conectável, 100m
Dados mecânicos - dimensões
Diâmetro de sensor40mm
Altura do sensor654mm
Ambiente
Tipo de proteçãoIP65
Temperatura ambiente -10 ... +50 °C
Temperatura para armazenar e transportar-20 ... +70 °C
Classe de proteçãoIII
Dados elétricos
Tensão de comutação OSSD, High-Signal24V
Potência instalada elétrica do receptor 8W
Potência, potência admissão elétrica do transmissor {W}4W
Comprimento máximo do condutor (Master/Slave), 3m
Dados elétricos - Saída de segurança
Corrente máxima de saída na Saída Segura0,2A
Versãotipo p
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimentoTransmissor + receptor, esquadro de montagem
Acessórios
Recomendação dispositivo interruptor de segurançaSCR 211
Orientação
Orientação (geral)Im em caso de falha (interrupção da alimentação 0 V) máxima corrente de fuga 1 mA.
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em: 15/08/2026, 07:24