SLC 220 IP 69K
SLC 220-E/R1375-30-69-RFB
SLC 220-E/R1375-30-69-RFB
Arquivo
Código do item:
101206494
Descrição do produto
Tipo de protecção IP69K
Tipo de segurança 2 de acordo com IEC 61496-1
Resolução 30 e 80 mm
Altura do campo de protecção de 175 mm … 1675 mm
Adicionar à lista de desejos
Comparar
Chave de código
SLC 220-E/R1375-30-69-RFB | Schmersal - The DNA of Safety