SLC 220-E/R1675-30-RFBM | Schmersal - The DNA of Safety
More
SLC 220
SLC 220-E/R1675-30-RFBM
SLC 220-E/R1675-30-RFBM
Arquivo
Código do item:
101206274
Descrição do produto
Grau de proteção IP65
Tipo de segurança 2 de acordo com IEC 61496-1
Resolução 30 e 80 mm
Altura do campo de protecção de 175 mm … 1675 mm
Adicionar à lista de desejos
Comparar
Chave de código