SLC 420-E/R0650-30-RFBM | Schmersal - The DNA of Safety
More
SLC 420
SLC 420-E/R0650-30-RFBM
SLC 420-E/R0650-30-RFBM
Arquivo
Código do item:
101206703
Descrição do produto
Grau de proteção IP67
Tipo de segurança 4 de acordo com IEC 61496-1
Resolução 14, 30 e 50 mm
Altura do campo de protecção de 170 mm … 1770 mm
Adicionar à lista de desejos
Comparar
Chave de código